Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L ou l (mm) | Pas (mm) | B | D | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 3 | 7 | 4 | |
5.39 € | 1 | 9 jours | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 3 | 7 | 4 | ||
6.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 3 | 7 | 4 | |
4.78 € | 1 | 9 jours | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 3 | 7 | 4 | ||
6.50 € 2.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 3 | 7 | 4 | |
5.55 € | 1 | 9 jours | 10 | 4 | 30 | 0.7 | 3 | 7 | 4 | ||
5.60 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | ||
5.55 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | ||
5.55 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | ||
4.90 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | ||
6.36 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | ||
6.25 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | |
5.69 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 6 | ||
5.87 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 12 | 1 | 5 | 10 | 6 | ||
5.69 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 15 | 1 | 5 | 10 | 6 | ||
5.73 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 20 | 1 | 5 | 10 | 6 | |
5.58 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 25 | 1 | 5 | 10 | 6 | ||
6.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 30 | 1 | 5 | 10 | 6 | |
5.58 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 10 | 1.25 | 6 | 13 | 8 | ||
5.58 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 12 | 1.25 | 6 | 13 | 8 | ||
5.72 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 15 | 1.25 | 6 | 13 | 8 | ||
6.17 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 6 | 13 | 8 | ||
7.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 6 | 13 | 8 | |
7.16 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 30 | 1.25 | 6 | 13 | 8 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | Résine | Traitement de surface (détails) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | NA | Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard |
Matériau plastique | PFA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L ou l (mm)
Pas(mm)
B
D
H
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles