Raccord coudé en laiton JUNRON

Raccord coudé en laiton JUNRON
Conforms to Japanese Industrial Standards JIS B8381 for pneumatic fittings. The mechanism clamps on to the tube insert with the sleeve and the cap nut for a reliable connection. With collar thread seal for each R (PT) thread size.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLU-8X5-BS
PLU-8X6-BS
PLU-12X9-BS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

6.41 €

1 12 jours 85

6.99 €

1 10 jours 86

11.13 €

1 10 jours 129

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Raccord-union coudé Matériau Laiton
Traitement de surface NA

Assistance technique