Embout de raccordement en acier inoxydable JUNRON

Embout de raccordement en acier inoxydable JUNRON
  • En promotion
  • Remise sur volume
Usable across a broad temperature range. No wear and tear to tubing as a result of the over tightening of cap nut, etc.

[Features]
· Because the product consists of SUS316, which has high corrosion resistance properties, it can be used in a wide temperature range, at both low and high temperatures.
· Designed especially for fluorine polymer/nylon resin tubes, so the tube does not rupture due to excessive tightening of cap nuts, etc.
· No abnormality in the connected part unless the tube is ruptured.
· The tightening torque of the cap nut does not need to be managed.
Fitting uses SUS316, so it resists rust.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-1/2-PT1/2-SUS
N-1/2-PT1/4-SUS
N-1/2-PT3/8-SUS
N-1/4-PT1/4-SUS
N-1/4-PT1/8-SUS
N-1/4-PT3/8-SUS
N-1/4G-PT1/4-SUS
N-1/4G-PT1/8-SUS
N-1/4G-PT3/8-SUS
N-1/8-PT1/4-SUS
N-1/8-PT1/8-SUS
N-1/8G-PT1/4-SUS
N-1/8G-PT1/8-SUS
N-3/8-PT1/2-SUS
N-3/8-PT1/4-SUS
N-3/8-PT3/8-SUS
N-3/8G-PT1/2-SUS
N-3/8G-PT1/4-SUS
N-3/8G-PT3/8-SUS
N-4X2-PT1/4-SUS
N-4X2-PT1/8-SUS
N-4X2.5-PT1/4-SUS
N-4X2.5-PT1/8-SUS
N-6X4-PT1/4-SUS
N-6X4-PT1/8-SUS
N-6X4-PT3/8-SUS
N-8X6-PT1/4-SUS
N-8X6-PT1/8-SUS
N-8X6-PT3/8-SUS
N-10X7.5-PT1/2-SUS
N-10X7.5-PT1/4-SUS
N-10X7.5-PT3/8-SUS
N-10X8-PT1/2-SUS
N-10X8-PT1/4-SUS
N-10X8-PT3/8-SUS
N-12X9-PT1/2-SUS
N-12X9-PT1/4-SUS
N-12X9-PT3/8-SUS
N-12X10-PT1/2-SUS
N-12X10-PT1/4-SUS
N-12X10-PT3/8-SUS
N-16X13-PT1/2-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

38.08 €

1 12 jours 1/212.79.56

34.36 €

1 10 jours 1/412.79.56

32.82 €

1 12 jours 3/812.79.56

21.34 €

9.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/46.354.57

20.74 €

1 12 jours 1/86.354.57

23.37 €

1 12 jours 3/86.354.57

22.72 €

1 12 jours 1/46.353.96

20.74 €

1 12 jours 1/86.353.96

25.72 €

1 12 jours 3/86.353.96

23.29 €

1 12 jours 1/43.182.36

21.91 €

1 12 jours 1/83.182.36

24.15 €

1 12 jours 1/43.181.65

24.90 €

1 12 jours 1/83.181.65

32.56 €

1 12 jours 1/29.536.99

23.62 €

1 12 jours 1/49.536.99

28.88 €

1 12 jours 3/89.536.99

34.13 €

1 12 jours 1/29.536.35

24.92 €

11.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/49.536.35

29.89 €

1 12 jours 3/89.536.35

19.51 €

1 28 jours 1/442

18.56 €

1 6 jours 1/842

20.48 €

1 12 jours 1/442.5

17.06 €

1 6 jours 1/842.5

18.90 €

1 6 jours 1/464

18.95 €

7.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/864

19.81 €

1 6 jours 3/864

21.03 €

1 6 jours 1/486

20.16 €

8.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/886

24.39 €

1 6 jours 3/886

32.00 €

1 12 jours 1/2107.5

28.93 €

1 6 jours 1/4107.5

27.64 €

1 12 jours 3/8107.5

34.86 €

1 10 jours 1/2108

28.93 €

1 10 jours 1/4108

30.11 €

1 6 jours 3/8108

34.87 €

1 10 jours 1/2129

30.69 €

1 10 jours 1/4129

28.20 €

1 12 jours 3/8129

34.87 €

1 10 jours 1/21210

27.46 €

13.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/41210

30.72 €

1 6 jours 3/81210

51.53 €

1 10 jours 1/21613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Raccord fileté Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface NA Type à vis R

Assistance technique