Raccord union JUNRON, série US2, pour raccords en acier inoxydable et tubes souples

Raccord union JUNRON, série US2, pour raccords en acier inoxydable et tubes souples
Stainless steel fittings for flexible tubing. To resolve tube twisting during piping, cap nuts built into the sleeve that use the unique Junkosha mechanism are employed. The cap nut tightening torque does not require management.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

U-1065-US2

Référence pièce
U-1065-US2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.00 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Raccord-union Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface NA D.E. de tuyau applicable(mm) 10 D.I. du tube applicable(mm) 6.5

Vous vous trouvez sur la page de Raccord union JUNRON, série US2, pour raccords en acier inoxydable et tubes souples, le numéro d'article est le suivant: U-1065-US2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article U-1065-US2.

Assistance technique