Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | T à vis finale (pouces) (pouces) | T à vis finale (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | 12 jours | 4 | - | M5 | ||
6.71 € | 1 | 10 jours | 4 | 1/8 | - | ||
8.67 € | 1 | 6 jours | 6 | - | M5 | ||
8.29 € | 1 | 6 jours | 6 | 1/4 | - | ||
8.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 1/8 | - | |
7.88 € 5.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 1/4 | - | |
10.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 3/8 | - | |
11.35 € | 1 | 12 jours | 10 | 1/4 | - | ||
13.83 € | 1 | 6 jours | 10 | 3/8 | - | ||
13.94 € | 1 | 12 jours | 12 | 1/2 | - | ||
14.68 € | 1 | 12 jours | 12 | 1/4 | - | ||
14.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | 3/8 | - |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Raccord à montage vissé | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton (plaqué au nickel) | Application | Standard / mini | Matériau de la vis finale | Laiton (plaqué au nickel) |
Matériel d'étanchéité V | NBR résistant à l'eau | Montage par vis, sens | Raccords-unions femelles de séparation | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::+60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
T à vis finale (pouces)(pouces)
T à vis finale (mm)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles