Réducteur pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)

Réducteur pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)
Noncombustible. Superior body strength and impact resistance. The tube grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) threaded part and the resin connection part rotate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WR-0806
WR-1006
WR-1008
WR-1208
WR-1210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur φd
(mm)

3.19 €

1 12 jours 68

3.38 €

1 12 jours 610

3.47 €

1 12 jours 810

3.64 €

1 12 jours 812

3.75 €

1 12 jours 1012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge, conforme UI94 V-0 Application Standard / mini Matériau de la vis finale Pas de partie filetée
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau Douilles, réducteurs Réducteur Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::+60

Assistance technique