Roulettes, lisses, silencieuses (I JS) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes, lisses, silencieuses (I JS)
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Superior noise suppression than conventional standard press casters.
· The swivel part is equipped with dual layer thrust and radial bearings.
· The movement of the swivel part is light and turning is easy.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel that provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WUWJS-200

Référence pièce
WUWJS-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)

94.28 €

1 9 jours 250220.01~320.00245[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile100(115)100(115)14014020045(Noyau : acier) antibactérien, haute élasticitéBlancAvec protection de sol58

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Roulettes lisses silencieuses Butée NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel
Catégorie de charge Charge moyenne Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant Spécifications Roues sur terre
Roulement Roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes, lisses, silencieuses (I JS), le numéro d'article est le suivant: WUWJS-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WUWJS-200.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MCJS-100
MCJS-130
MCJS-150
MCJS-200
SSTJS-100
UWJS-100
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)

61.36 €

1 9 jours 144140.01~220.00176[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile68(71)68(71)909010035(Noyau : aucun)BleuSans protection de sol35

101.76 €

1 9 jours 177220.01~320.00245[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile75(90)75(90)11211213042(Noyau : aucun)BleuSans protection de sol40

113.54 €

1 9 jours 198220.01~320.00294[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile75(90)75(90)11211215045(Noyau : aucun)BleuSans protection de sol45

120.20 €

1 9 jours 250320.01~485.00392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile100(115)100(115)14014020045(Noyau : aucun)BleuSans protection de sol58

50.65 €

1 9 jours 14480.01~140.00127[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA68(71)68(71)909010035(Âme : acier) haute élasticité et faible résistance au démarrageBleuSans protection de sol35

48.97 €

1 Disponible 9 jours 144140.01~220.00176[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile68(71)68(71)909010035(Noyau : acier) résistance aux chocsVertSans protection de sol35

Assistance technique