Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HJTS-50B-MC |
HJTS-50U-MC |
HJTS-50U-MCD |
HJTS-65B-MC |
HJTS-65U-MC |
HJTS-65U-MCD |
HJTS-75B-MC |
HJTSB-50B-MC |
HJTSB-50U-MC |
HJTSB-50U-MCD |
HJTSB-65B-MC |
HJTSB-65U-MC |
HJTSB-65U-MCD |
HJTSB-75U-MCD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Couleur du raccord en métal (finition) | Couleur de la roue | Excentricité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.85 € | 1 | 9 jours | 81 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | Au four, noir | Bleu | 18 | ||
60.77 € | 1 | 9 jours | 81 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | Chrome trivalent | Bleu | 18 | ||
80.10 € | 1 | 9 jours | 81 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Nylon] Nylon MC conducteur | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | Chrome trivalent | Noir | 18 | ||
83.71 € | 1 | 9 jours | 100 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | Au four, noir | Bleu | 22 | ||
80.59 € | 1 | 9 jours | 100 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | Chrome trivalent | Bleu | 22 | ||
116.64 € | 1 | 9 jours | 100 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon MC conducteur | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | Chrome trivalent | Noir | 22 | ||
92.75 € | 1 | 13 jours | 111.5 | 485.01~750.00 | NA | 490 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 18.5X2 | Au four, noir | Bleu | 25 | ||
92.28 € | 1 | 9 jours | 81 | 220.01~320.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 294 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | Au four, noir | Bleu | 18 | ||
89.08 € | 1 | 9 jours | 81 | 220.01~320.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 294 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | Chrome trivalent | Bleu | 18 | ||
108.39 € | 1 | 9 jours | 81 | 220.01~320.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 294 | [Nylon] Nylon MC conducteur | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | Chrome trivalent | Noir | 18 | ||
82.00 € | 1 | 9 jours | 100 | 320.01~485.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | Au four, noir | Bleu | 22 | ||
111.08 € | 1 | 9 jours | 100 | 320.01~485.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | Chrome trivalent | Bleu | 22 | ||
103.54 € | 1 | 9 jours | 100 | 320.01~485.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 392 | [Nylon] Nylon MC conducteur | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | Chrome trivalent | Noir | 22 | ||
122.17 € | 1 | 12 jours | 111.5 | 485.01~750.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 490 | [Nylon] Nylon MC conducteur | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 18.5X2 | Chrome trivalent | Noir | 25 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues | Propriétés | Roulettes lisses silencieuses | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou long | Application | Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Charge lourde |
Spécifications | Roues sur terre | Spécifications détaillées de la roue | (Noyau : aucun) | Protection de sol | Sans protection de sol |
Application | Pour utilisation avec machine de précision stationnaire transportée dans des charges lourdes à basse vitesse en raison des changements de dispositions ou de lignes. | Roulement | Roulements à billes radiaux |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Couleur du raccord en métal (finition)
Couleur de la roue
Excentricité(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles