Roulette lisse silencieuse (II HJTS HJTSB) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette lisse silencieuse (II HJTS HJTSB)
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HJTSB-50B-MC

Référence pièce
HJTSB-50B-MC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Couleur du raccord en métal (finition) Couleur de la roue Excentricité
(mm)

83.18 €

1 9 jours 81220.01~320.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre294[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique55(65)55(65)82825015X2Au four, noirBleu18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues Propriétés Roulettes lisses silencieuses Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Application Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge lourde
Spécifications Roues sur terre Spécifications détaillées de la roue (Noyau : aucun) Protection de sol Sans protection de sol
Application Pour utilisation avec machine de précision stationnaire transportée dans des charges lourdes à basse vitesse en raison des changements de dispositions ou de lignes. Roulement Roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Roulette lisse silencieuse (II HJTS HJTSB), le numéro d'article est le suivant: HJTSB-50B-MC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HJTSB-50B-MC.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HJTS-65B-MC
HJTS-65U-MC
HJTS-65U-MCD
HJTSB-50U-MC
HJTSB-50U-MCD
HJTSB-65B-MC
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Couleur du raccord en métal (finition) Couleur de la roue Excentricité
(mm)

72.61 €

1 9 jours 100320.01~485.00NA392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile63(78)63(78)1001006517X2Au four, noirBleu22

70.28 €

1 9 jours 100320.01~485.00NA392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile63(78)63(78)1001006517X2Chrome trivalentBleu22

106.08 €

1 9 jours 100320.01~485.00NA392[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile63(78)63(78)1001006517X2Chrome trivalentNoir22

80.70 €

1 9 jours 81220.01~320.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre294[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile55(65)55(65)82825015X2Chrome trivalentBleu18

97.84 €

1 9 jours 81220.01~320.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre294[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile55(65)55(65)82825015X2Chrome trivalentNoir18

102.86 €

1 9 jours 100320.01~485.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile63(78)63(78)1001006517X2Au four, noirBleu22

Assistance technique