Roulette lisse silencieuse (II HJTS-SJ HJTSB-SJ) (Numéros de référence)

Roulette lisse silencieuse (II HJTS-SJ HJTSB-SJ)
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HJTS-SJ-65U-MC

Référence pièce
HJTS-SJ-65U-MC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Couleur du raccord en métal (finition) Couleur de la roue Excentricité
(mm)

93.68 €

1 15 jours 103320.01~485.00NA392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique6517X2Chrome trivalentBleu22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues Propriétés Roulettes lisses silencieuses Matériau du raccord Acier
Diamètre de vis M20 (P2.5) Application Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge lourde
Spécifications Roues sur terre Spécifications détaillées de la roue (Noyau : aucun) Protection de sol Sans protection de sol
Roulement Roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Roulette lisse silencieuse (II HJTS-SJ HJTSB-SJ), le numéro d'article est le suivant: HJTS-SJ-65U-MC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HJTS-SJ-65U-MC.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HJTS-SJ-50U-MC
HJTS-SJ-65B-MC
HJTS-SJ-65U-MCD
HJTSB-SJ-50U-MCD
HJTSB-SJ-65B-MC
HJTSB-SJ-65U-MC
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Couleur du raccord en métal (finition) Couleur de la roue Excentricité
(mm)

74.68 €

1 49 jours 85220.01~320.00NA294[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile5015X2Chrome trivalentBleu18

96.95 €

1 9 jours 103320.01~485.00NA392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile6517X2Au four, noirBleu22

90.52 €

1 9 jours 103320.01~485.00NA392[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile6517X2Chrome trivalentNoir22

119.08 €

1 9 jours 85220.01~320.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre294[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile5015X2Chrome trivalentNoir18

88.13 €

1 9 jours 103320.01~485.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile6517X2Au four, noirBleu22

122.88 €

1 9 jours 103320.01~485.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile6517X2Chrome trivalentBleu22

Assistance technique