Roulette, lisse, silencieuse (III SUHJTS)

Roulette, lisse, silencieuse (III SUHJTS)

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUHJTS-50-MC
SUHJTS-50-MCD
SUHJTS-50-MCMO
SUHJTS-65-MC
SUHJTS-65-MCD
SUHJTS-65-MCMO
SUHJTS-75-MC
SUHJTS-75-MCD
SUHJTS-75-MCMO
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Application Catégorie de charge Couleur de la roue Excentricité
(mm)

81.75 €

7 jours 81220.01~320.00294[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique55(65)55(65)82825015X2Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeBleu18

83.13 €

7 jours 81220.01~320.00294[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique55(65)55(65)82825015X2Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoir18

82.72 €

7 jours 81220.01~320.00294[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique55(65)55(65)82825015X2Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoir18

94.67 €

7 jours 100320.01~485.00392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique63(78)63(78)1001006517X2Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeBleu22

109.33 €

7 jours 100320.01~485.00392[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique63(78)63(78)1001006517X2Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoir22

97.47 €

7 jours 100320.01~485.00392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique63(78)63(78)1001006517X2Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoir22

102.77 €

7 jours 111.5485.01~750.00490[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique63(78)63(78)1001007518.5X2Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeBleu25

119.90 €

7 jours 111.5485.01~750.00490[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique63(78)63(78)1001007518.5X2Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoir25

106.71 €

7 jours 111.5485.01~750.00490[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique63(78)63(78)1001007518.5X2Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeNoir25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues Propriétés Roulettes lisses silencieuses Butée NA
Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou long Spécifications Roues sur terre
Spécifications détaillées de la roue (Noyau : aucun) Protection de sol Sans protection de sol Roulement Roulement à billes radial inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique