Roulettes pressées standard pour charge moyenne (rotatives) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes pressées standard pour charge moyenne (rotatives)
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MCJ-250

Référence pièce
MCJ-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)
Roulement

221.46 €

1 9 jours 305[Niveau sonore faible] Silencieux485.01~750.00490[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique12512516016025050(Noyau : aucun)BleuSans protection de sol71Roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge moyenne
Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant Spécifications Roues sur terre Emplacement de roue Fabriqué au Japon

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pressées standard pour charge moyenne (rotatives), le numéro d'article est le suivant: MCJ-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MCJ-250.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LWJ-200
LWJ-250
MCJ-100
MCJ-75
SSTJ-100
SSTJ-150
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)
Roulement

68.71 €

1 9 jours 250-140.01~220.00196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BRRésistance à l'abrasion / Résistance au froid11211214014020045(Âme : acier) haute élasticité et faible résistance au démarrageRougeSans protection de sol58Roulements emmanchés à la presse

98.55 €

1 10 jours 305-220.01~320.00254[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BRRésistance à l'abrasion / Résistance au froid12512516016025050(Âme : acier) haute élasticité et faible résistance au démarrageRougeSans protection de sol71Roulements emmanchés à la presse

42.31 €

1 9 jours 144[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00176[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique7171959510035(Noyau : aucun)BleuSans protection de sol35Roulements à billes radiaux

28.85 €

1 9 jours 103[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00117[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique636382827532(Noyau : aucun)BleuSans protection de sol22Roulements à billes radiaux

31.61 €

1 9 jours 144[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00127[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA7171959510035(Âme : acier) haute élasticité et faible résistance au démarrageBleuSans protection de sol35Roulements à billes radiaux

53.70 €

1 5 jours 198[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA909012012015045(Âme : acier) haute élasticité et faible résistance au démarrageBleuSans protection de sol45Roulements à billes radiaux

Assistance technique