Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UWJ-250
Référence pièce
|
---|
UWJ-250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Protection de sol | Excentricité (mm) | Roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.05 € | 1 | 9 jours | 305 | [Niveau sonore faible] Silencieux | 485.01~750.00 | 490 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 45 | (Noyau : acier) résistance aux chocs | Vert | Sans protection de sol | 71 | Roulements à billes radiaux |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou rond | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Couleur du raccord en métal (finition) | Placage chromé brillant | Spécifications | Roues sur terre | Emplacement de roue | Fabriqué au Japon |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pressées standard pour charge moyenne (rotatives), le numéro d'article est le suivant: UWJ-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWJ-250.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Spécifications détaillées de la roue
Couleur de la roue
Protection de sol
Excentricité(mm)
Roulement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LWJ-200 |
LWJ-250 |
MCJ-100 |
UWJ-300 |
UWJ-75 |
WJ-100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Protection de sol | Excentricité (mm) | Roulement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.06 € | 1 | 9 jours | 250 | - | 140.01~220.00 | 196 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BR | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Âme : acier) haute élasticité et faible résistance au démarrage | Rouge | Sans protection de sol | 58 | Roulements emmanchés à la presse | ||
98.05 € | 1 | 10 jours | 305 | - | 220.01~320.00 | 254 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BR | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 50 | (Âme : acier) haute élasticité et faible résistance au démarrage | Rouge | Sans protection de sol | 71 | Roulements emmanchés à la presse | ||
40.07 € | 1 | 9 jours | 144 | [Niveau sonore faible] Silencieux | 140.01~220.00 | 176 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Noyau : aucun) | Bleu | Sans protection de sol | 35 | Roulements à billes radiaux | ||
163.86 € | 1 | 9 jours | 374 | [Niveau sonore faible] Silencieux | 485.01~750.00 | 539 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 140 | 140 | 175 | 175 | 300 | 50 | (Noyau : acier) résistance aux chocs | Vert | Sans protection de sol | 71 | Roulements à billes radiaux | ||
20.68 € | 1 | 5 jours | 103 | [Niveau sonore faible] Silencieux | 80.01~140.00 | 117 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | (Noyau : acier) résistance aux chocs | Vert | Sans protection de sol | 22 | Roulements à billes radiaux | ||
21.80 € | 1 | 5 jours | 144 | - | 80.01~140.00 | 127 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR | Résistance à l'abrasion | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Âme : acier), haute élasticité | Noir | Sans protection de sol | 35 | Roulements emmanchés à la presse |