Roulettes standard pressées pour charge moyenne K (sur support) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes standard pressées pour charge moyenne K (sur support)
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WUWKB-200

Référence pièce
WUWKB-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Position de butée Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Roulement

104.23 €

1 9 jours 250[Niveau sonore faible] Silencieux220.01~320.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée245[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile1126315110020045Droite(Noyau : acier) antibactérien, haute élasticitéBlancAvec protection de solRoulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge moyenne Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant
Spécifications Roues sur terre Emplacement de roue Fabriqué au Japon

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes standard pressées pour charge moyenne K (sur support), le numéro d'article est le suivant: WUWKB-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WUWKB-200.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LWK-250
LWKB-100
LWKB-100(L)
WUWKB-200(L)
WUWKB-75
WWK-100
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Position de butée Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Roulement

87.73 €

1 10 jours 305-220.01~320.00NA254[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BRRésistance à l'abrasion / Résistance au froid1408020014025050-(Âme : acier), haute élasticitéRougeSans protection de solRoulements emmanchés à la presse

29.80 €

1 9 jours 144-35.01~80.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée78[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BRRésistance à l'abrasion / Résistance au froid80451157910035Droite(Âme : acier), haute élasticitéRougeSans protection de solRoulements emmanchés à la presse

29.80 €

1 9 jours 144-35.01~80.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée78[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BRRésistance à l'abrasion / Résistance au froid80451157910035Gauche(Âme : acier), haute élasticitéRougeSans protection de solRoulements emmanchés à la presse

104.23 €

1 9 jours 250[Niveau sonore faible] Silencieux220.01~320.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée245[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile1126315110020045Gauche(Noyau : acier) antibactérien, haute élasticitéBlancAvec protection de solRoulements à billes radiaux

31.33 €

1 9 jours 103[Niveau sonore faible] Silencieux35.01~80.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée78[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile634091687532Droite(Noyau : acier) antibactérien, haute élasticitéBlancAvec protection de solRoulements à billes radiaux

20.99 €

1 9 jours 144-35.01~80.00NA78[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid80451157910035-(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de solRoulements emmanchés à la presse

Assistance technique