Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AILJ-2.50-4
Référence pièce
|
---|
AILJ-2.50-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Emplacement de roue | Excentricité (mm) | Largeur de pneu (mm) | Roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.42 € | 1 | 5 jours | 287 | 80.01~140.00 | 98 | 125 | 125 | 160 | 160 | 218 | Sans air | Noir | Fabriqué au Japon | 71 | 60 | Roulements emmanchés à la presse |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Avec amortisseur | Butée | NA | Matériau de la roue | Caoutchouc SBR |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge moyenne | Couleur du raccord en métal (finition) | Placage chromé brillant |
Spécifications | Roues sur terre | Protection de sol | Sans protection de sol |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec roues remplies d'air / sans air AIJ / AILJ, le numéro d'article est le suivant: AILJ-2.50-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AILJ-2.50-4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Spécifications détaillées de la roue
Couleur de la roue
Emplacement de roue
Excentricité(mm)
Largeur de pneu(mm)
Roulement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AIJ-6-2G |
AILJ-3.00-4 |
AILJ-3.50-5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Emplacement de roue | Excentricité (mm) | Largeur de pneu (mm) | Roulement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 199.5 | 35.01~80.00 | 68 | 90 | 90 | 120 | 120 | 153 | Contient de l'air | Gris | Fabriqué en Chine | 45 | 47 | Roulements à billes radiaux | |
116.26 € | 1 | 9 jours | 304 | 80.01~140.00 | 127 | 125 | 125 | 160 | 160 | 251 | Sans air | Noir | Fabriqué au Japon | 71 | 72 | Roulements emmanchés à la presse | ||
136.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 374 | 320.01~485.00 | 196 | 140 | 140 | 175 | 175 | 294 | Sans air | Noir | Fabriqué au Japon | 71 | 101 | Roulements emmanchés à la presse |