Roulettes avec roues remplies d'air / sans air AIK / AILK / AIKB (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes avec roues remplies d'air / sans air AIK  /  AILK  /  AIKB
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AILK-3.00-4

Référence pièce
AILK-3.00-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Position de butée Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Emplacement de roue Largeur de pneu
(mm)
Roulement

103.20 €

1 9 jours 30480.01~140.00NA12714080200140251-Sans airNoirFabriqué au Japon72Roulements emmanchés à la presse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Avec amortisseur Matériau de la roue Caoutchouc SBR Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel
Catégorie de charge Charge moyenne Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant Spécifications Roues sur terre
Protection de sol Sans protection de sol

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec roues remplies d'air / sans air AIK / AILK / AIKB, le numéro d'article est le suivant: AILK-3.00-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AILK-3.00-4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
AIK-3.50-5
AIK-6-2G
AIKB-6-2G
AIKBL-6-2G
AILK-2.50-4
AILK-3.50-5
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Position de butée Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Emplacement de roue Largeur de pneu
(mm)
Roulement

115.18 €

1 9 jours 374140.01~220.00NA15616090220150290-Contient de l'airNoirFabriqué au Japon102Roulements emmanchés à la presse

53.17 €

1 5 jours 199.535.01~80.00NA681005613793153-Contient de l'airGrisFabriqué en Chine47Roulements emmanchés à la presse

63.82 €

1 5 jours 199.535.01~80.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée681005613793153DroiteContient de l'airGrisFabriqué en Chine47Roulements à billes radiaux

45.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

199.535.01~80.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée681005613793153GaucheContient de l'airNoirFabriqué au Japon47Roulements emmanchés à la presse

130.77 €

1 5 jours 28780.01~140.00NA9814080200140218-Sans airNoirFabriqué au Japon60Roulements emmanchés à la presse

158.98 €

1 9 jours 374320.01~485.00NA19616090220150294-Sans airNoirFabriqué au Japon101Roulements emmanchés à la presse

Assistance technique