Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LH-ALEV-125K-1-ST
Référence pièce
|
---|
LH-ALEV-125K-1-ST |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Protection de sol | Excentricité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.47 € | 1 | 13 jours | 165 | 220.01~320.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 245 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR | Résistance à l'abrasion | 80 | 60 | 100 | 85 | 125 | 40 | Haute élasticité (contient un manchon en acier) | Noir | Sans protection de sol | 45 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Avec amortisseur | Propriétés | Silencieux | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou long | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge lourde |
Couleur du raccord en métal (finition) | Placage chromé brillant | Spécifications | Roues sur terre | Roulement | Roulements à billes radiaux |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges lourdes LH LH-ST (Blickle), le numéro d'article est le suivant: LH-ALEV-125K-1-ST.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LH-ALEV-125K-1-ST.
Configurer
Propriétés de base
Butée
Matériau de la roue
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Spécifications détaillées de la roue
Couleur de la roue
Protection de sol
Excentricité(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LH-ALBS-100K-1-ST |
LH-ALTH-200K |
LH-ALTH-200K-ST |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Protection de sol | Excentricité (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.83 € | 1 | 5 jours | 140 | 220.01~320.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 298.4 | [Uréthane] Uréthane | NA | 80 | 60 | 100 | 85 | 100 | 40 | (Noyau : aluminium moulé sous pression) faible résistance au démarrage (avec manchon en acier) | Bleu | Avec protection de sol | 45 | ||
220.31 € | 1 | 10 jours | 245 | 750.01– | NA | 784 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | 105 | 75(80) | 140 | 110 | 200 | 50 | (Âme : aluminium moulé sous pression) contient un manchon en acier | Jaune | Sans protection de sol | 70 | ||
268.67 € | 1 | 5 jours | 245 | 750.01– | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 784 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | 105 | 75(80) | 140 | 110 | 200 | 50 | (Âme : aluminium moulé sous pression) contient un manchon en acier | Jaune | Sans protection de sol | 70 |