Roulettes pour charges lourdes de véhicule bas HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes pour charges lourdes de véhicule bas HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HJ-50B-MC AD-50

Référence pièce
HJ-50B-MC AD-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de vis Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Couleur du raccord en métal (finition) Spécifications Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Excentricité
(mm)

50.45 €

1 9 jours Type à plaque universel / Avec pied de réglage / Plancher surbaissé pour charge lourde78220.01~320.00NA294[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimiqueTrou long55(65)55(65)8282-5032.5NoirRoue intégrée (avec pied de réglage dédié)Avec roulementBleu18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du raccord Acier Application Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge lourde
Protection de sol Sans protection de sol Roulement Roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pour charges lourdes de véhicule bas HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD, le numéro d'article est le suivant: HJ-50B-MC AD-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HJ-50B-MC AD-50.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HJ-35U-MC
HJ-35U-U
HJ-50B-MC
HJ-50B-U
HJ-50B-U AD-50
HJ-50B-YN
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de vis Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Couleur du raccord en métal (finition) Spécifications Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Excentricité
(mm)

22.92 €

1 5 jours Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde5280.01~140.00NA117[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huileTrou long38(48)38(48)6060-3527Chrome trivalentRoues sur terreRésistance à l'huileBleu15

31.68 €

1 Jour même

Stock

Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde5280.01~140.00NA98[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long38(48)38(48)6060-3527Chrome trivalentRoues sur terre(Noyau : aluminum) résistance aux chocsVert15

24.68 €

1 Disponible 9 jours Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde78220.01~320.00NA294[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huileTrou long55(65)55(65)8282-5032.5Au four, noirRoues sur terreRésistance à l'huileBleu18

37.11 €

1 9 jours Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde78220.01~320.00NA235[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long55(65)55(65)8282-5032.5Au four, noirRoues sur terre(Noyau : aluminum) résistance aux chocsVert18

62.90 €

1 9 jours Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde / Avec pied de réglage78220.01~320.00NA235[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long55(65)55(65)8282-5032.5NoirRoue intégrée (avec pied de réglage dédié)(Noyau : aluminum) résistance aux chocsVert18

21.74 €

1 5 jours Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde78220.01~320.00NA294[Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéréRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long55(65)55(65)8282-5032.5Au four, noirRoues sur terreAvec roulementNoir18

Assistance technique