Roulettes pour charges lourdes de véhicule bas HK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes pour charges lourdes de véhicule bas HK
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HK-65B-MC

Référence pièce
HK-65B-MC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Couleur du raccord en métal (finition) Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Excentricité
(mm)

24.35 €

1 5 jours 96.5-320.01~485.00392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique552886596536Au four, noirRésistance à l'huileBleu-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Plancher surbaissé pour charge lourde Butée NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Application Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge lourde
Spécifications Roues sur terre Protection de sol Sans protection de sol Roulement Roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pour charges lourdes de véhicule bas HK, le numéro d'article est le suivant: HK-65B-MC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HK-65B-MC.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HK-50B-YN
HK-50U-U
HK-50U-YN
HK-65B-U
HK-65B-YN
HK-65U-MC
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Couleur du raccord en métal (finition) Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Excentricité
(mm)

14.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

78[Niveau sonore faible] Silencieux220.01~320.00294[Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéréRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile552885585032.5Au four, noir-Noir18

30.47 €

1 9 jours 78[Niveau sonore faible] Silencieux220.01~320.00235[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile552885585032.5Chrome trivalent(Noyau : aluminum) résistance aux chocsVert18

16.76 €

1 Disponible 9 jours 78[Niveau sonore faible] Silencieux220.01~320.00294[Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéréRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile552885585032.5Chrome trivalent-Noir18

39.59 €

1 11 jours 96.5-220.01~320.00313[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile552886596536Au four, noir(Noyau : aluminum) résistance aux chocsVert-

19.92 €

1 9 jours 96.5-320.01~485.00392[Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéréRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile552886596536Au four, noirAvec roulementNoir-

25.29 €

1 5 jours 96.5-320.01~485.00392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile552886596536Chrome trivalentRésistance à l'huileBleu-

Assistance technique