Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HK-65B-YN
Référence pièce
|
---|
HK-65B-YN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Couleur du raccord en métal (finition) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Excentricité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.92 € | 1 | 9 jours | 96.5 | - | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Au four, noir | Avec roulement | Noir | - |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe / Plancher surbaissé pour charge lourde | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou rond | Application | Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Charge lourde |
Spécifications | Roues sur terre | Protection de sol | Sans protection de sol | Roulement | Roulements à billes radiaux |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pour charges lourdes de véhicule bas HK, le numéro d'article est le suivant: HK-65B-YN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HK-65B-YN.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Excentricité(mm)
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Couleur du raccord en métal (finition)
Spécifications détaillées de la roue
Couleur de la roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HK-50U-U |
HK-50U-YN |
HK-65B-MC |
HK-65U-MC |
HK-65U-U |
HK-65U-YN |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Couleur du raccord en métal (finition) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Excentricité (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.47 € | 1 | 9 jours | 78 | [Niveau sonore faible] Silencieux | 220.01~320.00 | 235 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Chrome trivalent | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | 18 | ||
16.76 € | 1 | Disponible | 9 jours | 78 | [Niveau sonore faible] Silencieux | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Chrome trivalent | - | Noir | 18 | |
24.35 € | 1 | 5 jours | 96.5 | - | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Au four, noir | Résistance à l'huile | Bleu | - | ||
25.29 € | 1 | 5 jours | 96.5 | - | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Chrome trivalent | Résistance à l'huile | Bleu | - | ||
40.54 € | 1 | 9 jours | 96.5 | - | 220.01~320.00 | 313 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Chrome trivalent | (Noyau : aluminum) résistance aux chocs | Vert | - | ||
20.85 € | 1 | 9 jours | 96.5 | - | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon 6 + nylon spécial et régénéré | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Chrome trivalent | Avec roulement | Noir | - |