Roulette double pour charges lourdes à profil abaissé HJT HJT-AD AD (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette double pour charges lourdes à profil abaissé HJT HJT-AD AD

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulette double pour charges lourdes à profil abaissé HJT HJT-AD AD
  • Roulette double pour charges lourdes à profil abaissé HJT HJT-AD AD
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HJT-50B-MC

Référence pièce
HJT-50B-MC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Couleur du raccord en métal (finition) Spécifications Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Excentricité
(mm)

42.20 €

1 9 jours Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues78220.01~320.00294[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique55(65)55(65)82825015X2Au four, noirRoues sur terreRésistance à l'huileBleu18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Application Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge lourde Protection de sol Sans protection de sol
Roulement Roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Roulette double pour charges lourdes à profil abaissé HJT HJT-AD AD, le numéro d'article est le suivant: HJT-50B-MC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HJT-50B-MC.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HJT-50B-MC AD-50
HJT-50U-MC
HJT-50U-MCD
HJT-65B-MC
HJT-65B-MC AD-65
HJT-65U-MC
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Couleur du raccord en métal (finition) Spécifications Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Excentricité
(mm)

68.00 €

1 9 jours Type à plaque universel / Doubles roues / Plancher surbaissé pour charge lourde / Avec pied de réglage78220.01~320.00294[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique55(65)55(65)82825015X2Au four, noirRoue intégrée (avec pied de réglage dédié)Avec roulementBleu-

41.02 €

1 9 jours Type à plaque universel / Doubles roues / Plancher surbaissé pour charge lourde78220.01~320.00294[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile55(65)55(65)82825015X2Chrome trivalentRoues sur terreRésistance à l'huileBleu18

61.25 €

1 9 jours Type à plaque universel / Doubles roues / Plancher surbaissé pour charge lourde78220.01~320.00294[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile55(65)55(65)82825015X2Chrome trivalentRoues sur terreAvec roulementNoir18

53.27 €

1 9 jours Type à plaque universel / Doubles roues / Plancher surbaissé pour charge lourde96.5320.01~485.00392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile63(78)63(78)1001006517X2Au four, noirRoues sur terreRésistance à l'huileBleu22

85.76 €

1 9 jours Type à plaque universel / Doubles roues / Plancher surbaissé pour charge lourde / Avec pied de réglage96.5320.01~485.00392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique63(78)63(78)1001006517X2Au four, noirRoue intégrée (avec pied de réglage dédié)Avec roulementBleu-

52.35 €

1 Disponible 9 jours Type à plaque universel / Doubles roues / Plancher surbaissé pour charge lourde96.5320.01~485.00392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile63(78)63(78)1001006517X2Chrome trivalentRoues sur terreRésistance à l'huileBleu22

Assistance technique