Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HKT-65U-MCD
Référence pièce
|
---|
HKT-65U-MCD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Couleur du raccord en métal (finition) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.44 € | 1 | 10 jours | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon MC conducteur | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 86 | 59 | 65 | 17X2 | Chrome trivalent | Avec roulement | Noir |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou rond | Longueur du pas du trou de montage(mm) | 55 | Largeur du pas du trou de montage(mm) | 28 |
Application | Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Charge lourde | Spécifications | Roues sur terre |
Protection de sol | Sans protection de sol | Roulement | Roulements à billes radiaux |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette double pour charges lourdes à profil abaissé HKT., le numéro d'article est le suivant: HKT-65U-MCD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HKT-65U-MCD.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Couleur du raccord en métal (finition)
Spécifications détaillées de la roue
Couleur de la roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HKT-50B-MC |
HKT-50U-MC |
HKT-50U-MCD |
HKT-65B-MC |
HKT-65U-MC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Couleur du raccord en métal (finition) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.14 € | 1 | Disponible | 10 jours | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 85 | 58 | 50 | 15X2 | Au four, noir | Résistance à l'huile | Bleu | |
35.57 € | 1 | 10 jours | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 85 | 58 | 50 | 15X2 | Chrome trivalent | Résistance à l'huile | Bleu | ||
52.71 € | 1 | 10 jours | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC conducteur | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 85 | 58 | 50 | 15X2 | Chrome trivalent | Avec roulement | Noir | ||
43.68 € | 1 | 10 jours | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 86 | 59 | 65 | 17X2 | Au four, noir | Résistance à l'huile | Bleu | ||
44.63 € | 1 | 10 jours | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 86 | 59 | 65 | 17X2 | Chrome trivalent | Résistance à l'huile | Bleu |