Roulette double pour charges lourdes à profil abaissé HJTB. (Numéros de référence)

Roulette double pour charges lourdes à profil abaissé HJTB.
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HJTB-65U-MC

Référence pièce
HJTB-65U-MC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Couleur du raccord en métal (finition) Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Excentricité
(mm)

78.14 €

1 9 jours 96.5320.01~485.00392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique63(78)63(78)1001006517X2Chrome trivalentRésistance à l'huileBleu22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues Butée Avec butée libre Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Application Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge lourde
Spécifications Roues sur terre Protection de sol Sans protection de sol Roulement Roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Roulette double pour charges lourdes à profil abaissé HJTB., le numéro d'article est le suivant: HJTB-65U-MC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HJTB-65U-MC.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HJTB-50U-MC
HJTB-50U-MCD
HJTB-65B-MC
HJTB-65U-MCD
HJTB-75U-MC
HJTB-75U-MCD
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Couleur du raccord en métal (finition) Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Excentricité
(mm)

67.16 €

1 9 jours 78220.01~320.00294[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile55(65)55(65)82825015X2Chrome trivalentRésistance à l'huileBleu18

83.69 €

1 9 jours 78220.01~320.00294[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile55(65)55(65)82825015X2Chrome trivalentAvec roulementNoir18

79.01 €

1 9 jours 96.5320.01~485.00392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile63(78)63(78)1001006517X2Au four, noirRésistance à l'huileBleu22

117.91 €

1 9 jours 96.5320.01~485.00392[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile63(78)63(78)1001006517X2Chrome trivalentAvec roulementNoir22

83.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

108485.01~750.00490[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile63(78)63(78)1001007518.5X2Chrome trivalentRésistance à l'huileBleu25

100.49 €

1 13 jours 108485.01~750.00490[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile63(78)63(78)1001007518.5X2Chrome trivalentAvec roulementNoir25

Assistance technique