Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SAJB-100LW
Référence pièce
|
---|
SAJB-100LW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Protection de sol | Excentricité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.46 € | 1 | 13 jours | 153~145 | [Niveau sonore faible] Silencieux | 35.01~80.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 78 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BR | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Âme : acier), haute élasticité | Rouge | Sans protection de sol | 28.5~35 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Avec amortisseur | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
---|---|---|---|---|---|
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Couleur du raccord en métal (finition) | Placage chromé brillant | Spécifications | Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins) |
Roulement | Roulements à billes radiaux |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette à ressort à impact doux, modèle à bobine de centrage I-A, (SAJ / SAJB), le numéro d'article est le suivant: SAJB-100LW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SAJB-100LW.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés
Butée
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Spécifications détaillées de la roue
Couleur de la roue
Protection de sol
Excentricité(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SAJ-100UW |
SAJ-100W |
SAJ-100WUW |
SAJB-100SST |
SAJB-100UW |
SAJB-100W |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Protection de sol | Excentricité (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.55 € | 1 | 5 jours | 153~145 | [Niveau sonore faible] Silencieux | 80.01~140.00 | NA | 98 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Noyau : acier) résistance aux chocs | Vert | Sans protection de sol | 28.5~35 | ||
64.64 € | 1 | 5 jours | 153~145 | [Niveau sonore faible] Silencieux | 80.01~140.00 | NA | 98 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR | Résistance à l'abrasion | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Noyau : acier) résistance aux chocs et haute élasticité | Noir | Sans protection de sol | 28.5~35 | ||
79.94 € | 1 | 9 jours | 153~145 | [Niveau sonore faible] Silencieux | 80.01~140.00 | NA | 98 | [Uréthane] Uréthane blanc antibactérien | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Noyau : acier) antibactérien et haute élasticité | Blanc | Avec protection de sol | 28.5~35 | ||
95.19 € | 1 | 5 jours | 153~145 | [Niveau sonore faible] Silencieux | 80.01~140.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 98 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevé | NA | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticité | Bleu | Sans protection de sol | 28.5~35 | ||
93.51 € | 1 | 5 jours | 153~145 | [Niveau sonore faible] Silencieux | 80.01~140.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 98 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Noyau : acier) résistance aux chocs | Vert | Sans protection de sol | 28.5~35 | ||
86.62 € | 1 | 5 jours | 153~145 | [Niveau sonore faible] Silencieux | 80.01~140.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 98 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR | Résistance à l'abrasion | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Noyau : acier) résistance aux chocs et haute élasticité | Noir | Sans protection de sol | 28.5~35 |