Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SAK-100SST
Référence pièce
|
---|
SAK-100SST |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Protection de sol | Excentricité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.33 € | 1 | 5 jours | 153~145 | [Niveau sonore faible] Silencieux | 80.01~140.00 | NA | 98 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevé | NA | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins) | (Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticité | Bleu | Sans protection de sol | 28.5~35 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe / Avec amortisseur | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
---|---|---|---|---|---|
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Couleur du raccord en métal (finition) | Placage chromé brillant | Roulement | Roulements à billes radiaux |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette à ressort à impact doux, modèle à bobine de centrage I-A, montée (série SAK), le numéro d'article est le suivant: SAK-100SST.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SAK-100SST.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés
Matériau de la roue
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Spécifications
Spécifications détaillées de la roue
Couleur de la roue
Protection de sol
Excentricité(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SAK-100LW |
SAK-100UW |
SAK-100W |
SAK-100WUW |
SAK-100WW |
SAK-150EUW |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Protection de sol | Excentricité (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.60 € | 1 | 9 jours | 153~145 | [Niveau sonore faible] Silencieux | 35.01~80.00 | NA | 78 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BR | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins) | (Âme : acier), haute élasticité | Rouge | Sans protection de sol | 28.5~35 | ||
58.65 € | 1 | 5 jours | 153~145 | [Niveau sonore faible] Silencieux | 80.01~140.00 | NA | 98 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins) | (Noyau : acier) résistance aux chocs | Vert | Sans protection de sol | 28.5~35 | ||
51.76 € | 1 | 5 jours | 153~145 | [Niveau sonore faible] Silencieux | 80.01~140.00 | NA | 98 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR | Résistance à l'abrasion | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins) | (Noyau : acier) résistance aux chocs et haute élasticité | Noir | Sans protection de sol | 28.5~35 | ||
67.06 € | 1 | 9 jours | 153~145 | [Niveau sonore faible] Silencieux | 80.01~140.00 | NA | 98 | [Uréthane] Uréthane blanc antibactérien | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins) | (Noyau : acier) antibactérien et haute élasticité | Blanc | Avec protection de sol | 28.5~35 | ||
55.73 € | 1 | 9 jours | 153~145 | [Niveau sonore faible] Silencieux | 35.01~80.00 | NA | 78 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BR | Résistance au froid | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins) | (Âme : acier), haute élasticité | Blanc | Avec protection de sol | 28.5~35 | ||
108.75 € | 1 | 13 jours | 210~198 | Prévention de l'électricité statique | 140.01~220.00 | NA | 147 | [Uréthane] Uréthane antistatique | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Antistatique | 100 | 56 | 126 | 93 | 150 | 45 | Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins) | (Noyau : acier) résistance aux chocs | Jaune | Avec protection de sol | 35~48 |