Roulette à ressort à impact doux, modèle à bobine de centrage I-A, montée (série SAK) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette à ressort à impact doux, modèle à bobine de centrage I-A, montée (série SAK)
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Employs a strong and unique box style for the wheels.
· By employing a center type coil spring, shocks and vibrations from all directions are softened (patent no. 3689482) while the generation of noise is also reduced.
· By cushioning, there is less burden on both the swivel part and wheel rotation part, enabling the product to last longer.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel.
· Provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· Please contact us regarding optional non-standard springs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SAKB-150W

Référence pièce
SAKB-150W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)

95.53 €

1 13 jours 210~198[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée147[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion100561269315045Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) résistance aux chocs et haute élasticitéNoirSans protection de sol35~48

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Avec amortisseur Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant Roulement Roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Roulette à ressort à impact doux, modèle à bobine de centrage I-A, montée (série SAK), le numéro d'article est le suivant: SAKB-150W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SAKB-150W.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SAK-100SST
SAK-100UW
SAK-100W
SAK-100WUW
SAK-100WW
SAKB-200SST
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)

60.33 €

1 5 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00NA98[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA80451048010035Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticitéBleuSans protection de sol28.5~35

58.65 €

1 5 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00NA98[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile80451048010035Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) résistance aux chocsVertSans protection de sol28.5~35

51.76 €

1 5 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00NA98[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion80451048010035Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) résistance aux chocs et haute élasticitéNoirSans protection de sol28.5~35

67.06 €

1 9 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00NA98[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile80451048010035Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticitéBlancAvec protection de sol28.5~35

55.73 €

1 9 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux35.01~80.00NA78[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid80451048010035Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol28.5~35

102.14 €

1 15 jours 260~250[Niveau sonore faible] Silencieux220.01~320.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée245[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA1126314010220045Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticitéBleuSans protection de sol46.5~58

Assistance technique