Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUSAJ-TS4-75N
Référence pièce
|
---|
SUSAJ-TS4-75N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Matériau du raccord | Type à trou de montage | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de vis | Diamètre de tuyau applicable (Ø) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Protection de sol | Emplacement de roue | Excentricité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Type à plaque universel / Avec amortisseur | 102~95 | [Nylon] Nylon 6 | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Acier inoxydable | Trou rond | 56 | 28 | 70 | 43 | - | - | 75 | 25 | Haute élasticité | Blanc | Sans protection de sol | - | 23~27 |
Loading...
Propriétés | Silencieux | Plage de charge(daN) | ~35.00 | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible(daN) | 19 | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge légère |
Couleur du raccord en métal (finition) | Chrome trivalent / chrome trivalent (noir) | Spécifications | Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins) | Roulement | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette à ressort à impact doux V, série TS4, le numéro d'article est le suivant: SUSAJ-TS4-75N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUSAJ-TS4-75N.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à roulettes
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diamètre de vis
Diamètre de tuyau applicable(Ø)
Emplacement de roue
Type
Hauteur de montage H(mm)
Matériau du raccord
Type à trou de montage
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Spécifications détaillées de la roue
Couleur de la roue
Protection de sol
Excentricité(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SAJ-TS4-75R |
SAJ-TS4-75U |
SAJ-TS4-SC-100R |
SAJ-TS4-SC-75VPA G |
SAJ-TS4-SJ-50N |
SUSAJ-TS4-SC-50VPA G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Matériau du raccord | Type à trou de montage | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de vis | Diamètre de tuyau applicable (Ø) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Protection de sol | Emplacement de roue | Excentricité (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.71 € | 1 |
Jour même
Stock | Type à plaque universel / Avec amortisseur | 102~95 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR | Résistance à l'abrasion | Acier | Trou rond | 56 | 28 | 70 | 43 | - | - | 75 | 25 | Haute élasticité | Noir | Sans protection de sol | - | 23~27 | ||
21.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Type à plaque universel / Avec amortisseur | 102~95 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Acier | Trou rond | 56 | 28 | 70 | 43 | - | - | 75 | 25 | (Âme : nylon) résistance aux chocs | Gris / vert | Sans protection de sol | - | 23~27 | |
22.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Style enfichable / Avec amortisseur | 129~122 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR | Résistance à l'abrasion | Acier | - | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 25 | Haute élasticité | Noir | Sans protection de sol | - | 23~31 | |
23.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Style enfichable / Avec amortisseur | 104~99 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR | Résistance à l'abrasion | Acier | - | - | - | - | - | - | 22 | 75 | 25 | Haute élasticité / résistance aux chocs | Gris | Avec protection de sol | Fabriqué en Allemagne | 23~27 | |
16.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Avec amortisseur / Type à visser | 79~72 | [Nylon] Nylon 6 | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Acier | - | - | - | - | - | [M12] M12 (P1.75) | - | 50 | 25 | Haute élasticité | Blanc | Sans protection de sol | - | 23~26 | |
35.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Style enfichable / Avec amortisseur | 79~72 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR | Résistance à l'abrasion | Acier inoxydable | - | - | - | - | - | - | 22 | 50 | 18 | Haute élasticité / résistance aux chocs | Gris | Avec protection de sol | Fabriqué en Allemagne | 23~26 |