Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUSAJ-TS6-75R
Référence pièce
|
---|
SUSAJ-TS6-75R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Matériau du raccord | Type à trou de montage | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de vis | Diamètre de tuyau applicable (Ø) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Catégorie de charge | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Protection de sol | Excentricité (mm) | Roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.65 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Avec amortisseur | 112~100 | 39 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR | Résistance à l'abrasion | Acier inoxydable | Trou rond | 56 | 28 | 70 | 43 | - | - | 75 | 25 | - | (Noyau : aucun) haute élasticité | Noir | Sans protection de sol | 30-40 | NA |
Loading...
Propriétés | Silencieux | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Couleur du raccord en métal (finition) | Chrome trivalent | Spécifications | Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins) |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette à ressort à impact doux V (série TS6), le numéro d'article est le suivant: SUSAJ-TS6-75R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUSAJ-TS6-75R.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Matériau de la roue
Diamètre de vis
Diamètre de tuyau applicable(Ø)
Type
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Matériau du raccord
Type à trou de montage
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Spécifications détaillées de la roue
Couleur de la roue
Protection de sol
Excentricité(mm)
Roulement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SAJ-TS6-50R |
SAJ-TS6-50VPA K |
SAJ-TS6-75R |
SUSAJ-TS6-75U |
SUSAJ-TS6-SJ-100R |
SUSAJ-TS6-SJ-100U |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Matériau du raccord | Type à trou de montage | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de vis | Diamètre de tuyau applicable (Ø) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Catégorie de charge | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Protection de sol | Excentricité (mm) | Roulement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | Type à plaque universel / Avec amortisseur | 87~75 | 29 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR | Résistance à l'abrasion | Acier | Trou rond | 56 | 28 | 70 | 43 | - | - | 50 | 25 | - | (Noyau : aucun) haute élasticité | Noir | Sans protection de sol | 23-30 | NA | |
36.93 € | 1 | 74 jours | Type à plaque universel / Avec amortisseur | 87~75 | 39 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR | Résistance à l'abrasion | Acier | Trou rond | 56 | 28 | 70 | 43 | - | - | 50 | 18 | Charge légère | Avec roulement | - | Avec protection de sol | 23-30 | Roulements à billes radiaux | ||
32.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | Type à plaque universel / Avec amortisseur | 112~100 | 39 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR | Résistance à l'abrasion | Acier | Trou rond | 56 | 28 | 70 | 43 | - | - | 75 | 25 | - | (Noyau : aucun) haute élasticité | Noir | Sans protection de sol | 30-40 | NA | |
59.54 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Avec amortisseur | 112~100 | 49 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Acier inoxydable | Trou rond | 56 | 28 | 70 | 43 | - | - | 75 | 25 | Charge légère | (Âme : nylon) résistance aux chocs | Gris / vert | Sans protection de sol | 30-40 | NA | ||
63.41 € | 1 | 9 jours | Avec amortisseur / Type à visser | 139~127 | 49 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR | Résistance à l'abrasion | Acier inoxydable | - | - | - | - | - | [M12] M12 (P1.75) | - | 100 | 25 | - | (Noyau : aucun) haute élasticité | Noir | Sans protection de sol | 35~49 | NA | ||
65.98 € | 1 | 9 jours | Avec amortisseur / Type à visser | 139~127 | 58 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Acier inoxydable | - | - | - | - | - | [M12] M12 (P1.75) | - | 100 | 25 | Charge légère | (Âme : nylon) résistance aux chocs | Gris / vert | Sans protection de sol | 35~49 | NA |