Roulette avec bande antistatique III pour charge moyenne K / KB / KBL (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette avec bande antistatique III pour charge moyenne K / KB / KBL
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· The conductive materials used for the wheel ensures that it will remain uniform in shape even after suffering wear.
· The EUW wheel is not made of carbon material and does not leave traces on the floor.
· A conductive grease is used for the swivel part.
· The swivel part is equipped with a smooth moving bilayer bearing.
· Employs a strong and unique box style for the EUW wheels

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EUWK-150

Référence pièce
EUWK-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Position de butée Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol

72.24 €

1 5 jours 198220.01~320.00NA294[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique100561379315045-Résistant aux chocsJauneAvec protection de sol

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Propriétés Prévention de l'électricité statique Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge moyenne
Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant Spécifications Roues sur terre Roulement Roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Roulette avec bande antistatique III pour charge moyenne K / KB / KBL, le numéro d'article est le suivant: EUWK-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EUWK-150.

Variantes de ce produit

Référence pièce
EUWK-100
EUWK-130
EUWK-200
EUWK-75
EUWKB-100
EUWKB-130
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Position de butée Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol

33.21 €

1 5 jours 144140.01~220.00NA176[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Antistatique80451157910035-Résistant aux chocsJauneAvec protection de sol

60.40 €

1 5 jours 177220.01~320.00NA245[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Antistatique100561379313042-Résistant aux chocsJauneAvec protection de sol

110.07 €

1 9 jours 250320.01~485.00NA392[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Antistatique1126315110020045-Résistant aux chocsJauneAvec protection de sol

23.51 €

1 Disponible 10 jours 10380.01~140.00NA117[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Antistatique634091687532-Résistant aux chocsJauneAvec protection de sol

42.13 €

8 10 jours 144140.01~220.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée176[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Antistatique80451157910035DroiteRésistant aux chocsJauneAvec protection de sol

71.16 €

20 10 jours 177220.01~320.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée245[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Antistatique100561379313042DroiteRésistant aux chocsJauneAvec protection de sol

Assistance technique