Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EUWKBL-130
Référence pièce
|
---|
EUWKBL-130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Position de butée | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Protection de sol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.16 € | 1 | 9 jours | 177 | 220.01~320.00 | [Avec butée de rotation] Fixe avec butée | 245 | [Uréthane] Uréthane antistatique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | Gauche | Résistant aux chocs | Jaune | Avec protection de sol |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Propriétés | Prévention de l'électricité statique | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou rond | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Couleur du raccord en métal (finition) | Placage chromé brillant | Spécifications | Roues sur terre | Roulement | Roulements à billes radiaux |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette avec bande antistatique III pour charge moyenne K / KB / KBL, le numéro d'article est le suivant: EUWKBL-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EUWKBL-130.
Configurer
Propriétés de base
Butée
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Position de butée
Spécifications détaillées de la roue
Couleur de la roue
Protection de sol
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EUWK-200 |
EUWK-75 |
EUWKB-100 |
EUWKBL-150 |
EUWKBL-200 |
MCDK-100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Position de butée | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Protection de sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.07 € | 1 | 9 jours | 250 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Uréthane] Uréthane antistatique | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Antistatique | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | - | Résistant aux chocs | Jaune | Avec protection de sol | ||
23.51 € | 1 | Disponible | 10 jours | 103 | 80.01~140.00 | NA | 117 | [Uréthane] Uréthane antistatique | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Antistatique | 63 | 40 | 91 | 68 | 75 | 32 | - | Résistant aux chocs | Jaune | Avec protection de sol | |
42.13 € | 8 | 10 jours | 144 | 140.01~220.00 | [Avec butée de rotation] Fixe avec butée | 176 | [Uréthane] Uréthane antistatique | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Antistatique | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | Droite | Résistant aux chocs | Jaune | Avec protection de sol | ||
83.19 € | 1 | 10 jours | 198 | 220.01~320.00 | [Avec butée de rotation] Fixe avec butée | 294 | [Uréthane] Uréthane antistatique | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Antistatique | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | Gauche | Résistant aux chocs | Jaune | Avec protection de sol | ||
85.93 € | 1 | 9 jours | 250 | 320.01~485.00 | [Avec butée de rotation] Fixe avec butée | 392 | [Uréthane] Uréthane antistatique | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Antistatique | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | Gauche | Résistant aux chocs | Jaune | Avec protection de sol | ||
83.78 € | 1 | 9 jours | 144 | 140.01~220.00 | NA | 176 | [Nylon] Nylon MC conducteur | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | - | Noyau : Aucun | Noir | Sans protection de sol |