Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUNJ-150-SEUW
Référence pièce
|
---|
SUNJ-150-SEUW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Couleur de la roue | Protection de sol | Excentricité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.60 € | 1 | 8 jours | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [Uréthane] Uréthane antistatique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | Jaune | Avec protection de sol | 37 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Propriétés | Prévention de l'électricité statique | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier inoxydable | Type à trou de montage | Trou long | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication |
Catégorie de charge | Charge moyenne | Couleur du raccord en métal (finition) | NA | Spécifications | Roues sur terre |
Spécifications détaillées de la roue | Noyau : Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Roulement | Roulement à aiguilles inoxydable |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette avec bande antistatique II pour charge moyenne SUNJ, le numéro d'article est le suivant: SUNJ-150-SEUW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUNJ-150-SEUW.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Couleur de la roue
Protection de sol
Excentricité(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SUNJ-100-MCD |
SUNJ-100-SEUW |
SUNJ-125-MCD |
SUNJ-125-SEUW |
SUNJ-150-MCD |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Couleur de la roue | Protection de sol | Excentricité (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.83 € | 1 | 9 jours | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [Nylon] Nylon MC conducteur | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | Noir | Sans protection de sol | 30 | ||
89.01 € | 1 | 5 jours | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [Uréthane] Uréthane antistatique | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Antistatique | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | Jaune | Avec protection de sol | 30 | ||
202.63 € | 1 | 9 jours | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [Nylon] Nylon MC conducteur | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 75(80) | 75(80) | 102 | 12 | 125 | 42 | Noir | Sans protection de sol | 35 | ||
100.79 € | 1 | 15 jours | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [Uréthane] Uréthane antistatique | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Antistatique | 75(80) | 75(80) | 102 | 12 | 125 | 42 | Jaune | Avec protection de sol | 35 | ||
237.06 € | 1 | 9 jours | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [Nylon] Nylon MC conducteur | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | Noir | Sans protection de sol | 37 |