Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUNJB-150-SEUW
Référence pièce
|
---|
SUNJB-150-SEUW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Excentricité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.47 € | 1 | 5 jours | 190 | 220.01~320.00 | 245 | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | 37 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Propriétés | Prévention de l'électricité statique | Butée | Avec butée libre |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Uréthane antistatique | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique | Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Type à trou de montage | Trou long | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Couleur du raccord en métal (finition) | NA | Spécifications | Roues sur terre | Spécifications détaillées de la roue | Noyau : Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Couleur de la roue | Jaune | Protection de sol | Avec protection de sol | Roulement | Roulement à aiguilles inoxydable |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec bande antistatique II pour charge moyenne SUNJB, le numéro d'article est le suivant: SUNJB-150-SEUW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUNJB-150-SEUW.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Excentricité(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SUNJB-100-SEUW |
SUNJB-125-SEUW |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Excentricité (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.44 € | 1 | 5 jours | 130 | 140.01~220.00 | 147 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | 30 | ||
111.42 € | 1 | 5 jours | 165 | 140.01~220.00 | 205 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | 35 |