Roulettes avec bande antistatique III pour charges lourdes à profil abaissé HJ / HJB / SUHJ (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes avec bande antistatique III pour charges lourdes à profil abaissé HJ / HJB / SUHJ
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· The conductive materials used for the wheel ensures that it will remain uniform in shape even after suffering wear.
· Conductive resin wheels with no age deterioration that can be used for anti-static countermeasures.
Black MCD / gray MCDG.
· The -MCDG wheel does not use carbon material and does not leave traces on the floor.
· Conductive grease is used for the free-swivel part, which is also equipped with a smooth moving bilayer bearing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HJB-50U-MCD

Référence pièce
HJB-50U-MCD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau du raccord Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Couleur du raccord en métal (finition) Excentricité
(mm)

67.44 €

1 Disponible 13 jours 78220.01~320.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre294Acier55(65)55(65)82825032.5Chrome trivalent18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde Propriétés Prévention de l'électricité statique Matériau de la roue Nylon MC conducteur
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Type à trou de montage Trou long Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication
Catégorie de charge Charge lourde Spécifications Roues sur terre Spécifications détaillées de la roue Avec roulement
Couleur de la roue Noir Protection de sol Sans protection de sol Roulement Roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec bande antistatique III pour charges lourdes à profil abaissé HJ / HJB / SUHJ, le numéro d'article est le suivant: HJB-50U-MCD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HJB-50U-MCD.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HJ-50U-MCD
HJ-65U-MCD
HJ-75U-MCD
HJB-65U-MCD
SUHJ-50MCD
SUHJ-65MCD
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau du raccord Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Couleur du raccord en métal (finition) Excentricité
(mm)

50.22 €

1 5 jours 78220.01~320.00NA294Acier55(65)55(65)82825032.5Chrome trivalent18

78.26 €

1 9 jours 96.5320.01~485.00NA392Acier63(78)63(78)1001006536Chrome trivalent22

109.45 €

1 9 jours 108485.01~750.00NA490Acier63(78)63(78)1001007539Chrome trivalent25

104.98 €

1 9 jours 96.5320.01~485.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre392Acier63(78)63(78)1001006536Chrome trivalent22

112.79 €

1 11 jours 78220.01~320.00NA294Acier inoxydable55(65)55(65)82825032.5NA18

108.06 €

1 9 jours 96.5320.01~485.00NA392Acier inoxydable63(78)63(78)1001006536NA22

Assistance technique