Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUHK-75MCD
Référence pièce
|
---|
SUHK-75MCD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau du raccord | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Couleur du raccord en métal (finition) | Roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.50 € | 1 | 9 jours | 108 | 485.01~750.00 | 490 | Acier inoxydable | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | NA | Roulement à billes radial inoxydable |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe / Plancher surbaissé pour charge lourde | Propriétés | Prévention de l'électricité statique | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Nylon MC conducteur | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Type à trou de montage | Trou rond |
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Charge lourde | Spécifications | Roues sur terre |
Spécifications détaillées de la roue | Avec roulement | Couleur de la roue | Noir | Protection de sol | Sans protection de sol |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette avec bande antistatique III pour charge lourde de véhicule bas HK / SUHK, le numéro d'article est le suivant: SUHK-75MCD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUHK-75MCD.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau du raccord
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Couleur du raccord en métal (finition)
Roulement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HK-50U-MCD |
HK-65U-MCD |
HK-75U-MCD |
SUHK-65MCD |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau du raccord | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Couleur du raccord en métal (finition) | Roulement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.76 € | 1 | 5 jours | 78 | 220.01~320.00 | 294 | Acier | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Chrome trivalent | Roulements à billes radiaux | ||
67.51 € | 1 | 9 jours | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | Acier | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Chrome trivalent | Roulements à billes radiaux | ||
98.49 € | 1 | 23 jours | 108 | 485.01~750.00 | 490 | Acier | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | Chrome trivalent | Roulements à billes radiaux | ||
99.52 € | 1 | 9 jours | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | Acier inoxydable | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | NA | Roulement à billes radial inoxydable |