Roulettes inoxydables pour charge moyenne SUNJ SUNJB SUNJWB (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes inoxydables pour charge moyenne SUNJ SUNJB SUNJWB
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.
Note: If the hardware set (no wheel) is selected, the model number is only for the hardware.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SUNJ-150POTH

Référence pièce
SUNJ-150POTH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Emplacement de roue Excentricité
(mm)

92.57 €

1 5 jours 190220.01~320.00NA245[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile75(90)75(90)11211215040(Âme : nylon 6) résistant aux chocs et aux acidesJauneFabriqué en Allemagne37

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou long
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge moyenne Couleur du raccord en métal (finition) NA
Spécifications Roues sur terre Protection de sol Sans protection de sol Roulement Roulement à aiguilles inoxydable

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes inoxydables pour charge moyenne SUNJ SUNJB SUNJWB, le numéro d'article est le suivant: SUNJ-150POTH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUNJ-150POTH.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SUNJ-125MC
SUNJ-125POTH
SUNJ-125SUW
SUNJ-150SUW
SUNJ-150SW
SUNJ-150SWUW
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Emplacement de roue Excentricité
(mm)

82.40 €

1 9 jours 165140.01~220.00NA205[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile75(80)75(80)10210212542Noyau : AucunBleu-35

79.97 €

1 9 jours 165140.01~220.00NA205[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile75(80)75(80)10210212535(Âme : nylon 6) résistant aux chocs et aux acidesJauneFabriqué en Allemagne35

89.94 €

1 9 jours 165140.01~220.00NA205[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile75(80)75(80)10210212542(Noyau : acier inoxydable 304) résistant aux chocs et aux acidesVert-35

89.85 €

1 9 jours 190220.01~320.00NA245[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile75(90)75(90)11211215045(Noyau : acier inoxydable 304) résistant aux chocs et aux acidesVert-37

107.63 €

1 9 jours 190220.01~320.00NA245[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion75(90)75(90)11211215045(Noyau : acier inoxydable 304) haute élasticitéNoir-37

101.72 €

1 11 jours 190220.01~320.00NA245[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile75(90)75(90)11211215045(Noyau : acier inoxydable 304) antibactérien, haute élasticitéBlanc-37

Assistance technique