Roulettes inoxydables pour charge moyenne SUNK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes inoxydables pour charge moyenne SUNK
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Stainless steel 304 is used for the hardware, including the balls in the swiveling part.
· A stainless steel needle bearing is employed for the core metal wheel and POTH urethane wheel.
· The swivel part is equipped with a smooth moving bilayer bearing with a dust-proof cover.
· Use the SWUW wheel (antibacterial white urethane) for hygienic environments.
· Use the SEUW wheel (anti-static urethane) for the anti-static countermeasures in clean rooms, etc.
· Employs a strong and unique box style for the wheels. (SW, SUW, SWUW, and SEUW wheels)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SUNK-150MC

Référence pièce
SUNK-150MC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Catégorie de charge Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Emplacement de roue

105.18 €

1 9 jours 190220.01~320.00245[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique100(112)56(53)1408515042-(Noyau : aucun)Bleu-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Acier inoxydable
Type à trou de montage Trou long Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication Couleur du raccord en métal (finition) NA
Spécifications Roues sur terre Protection de sol Sans protection de sol Roulement Roulement à aiguilles inoxydable

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes inoxydables pour charge moyenne SUNK, le numéro d'article est le suivant: SUNK-150MC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUNK-150MC.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SUNK-100SWUW
SUNK-125MC
SUNK-125POTH
SUNK-150POTH
SUNK-150SUW
SUNK-150SW
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Catégorie de charge Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Emplacement de roue

72.94 €

1 9 jours 130140.01~220.00147[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile80(90)45(50)1108010035Charge moyenne(Noyau : acier inoxydable 304) antibactérien, haute élasticitéBlanc-

91.88 €

1 9 jours 165140.01~220.00205[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile100(112)56(53)1408512542-(Noyau : aucun)Bleu-

79.52 €

1 10 jours 165140.01~220.00205[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile100(112)56(53)1408512535Charge moyenne(Âme : nylon 6) résistant aux chocs et aux acidesJauneFabriqué en Allemagne

106.07 €

1 9 jours 190220.01~320.00245[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile100(112)56(53)1408515040Charge moyenne(Âme : nylon 6) résistant aux chocs et aux acidesJauneFabriqué en Allemagne

79.42 €

1 9 jours 190220.01~320.00245[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile100(112)56(53)1408515045Charge moyenne(Noyau : acier inoxydable 304) résistant aux chocs et aux acidesVert-

81.19 €

1 9 jours 190220.01~320.00245[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion100(112)56(53)1408515045Charge moyenneNoyau : Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Noir-

Assistance technique