Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUNK-150POTH
Référence pièce
|
---|
SUNK-150POTH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Catégorie de charge | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Emplacement de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.47 € | 1 | 9 jours | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 40 | Charge moyenne | (Âme : nylon 6) résistant aux chocs et aux acides | Jaune | Fabriqué en Allemagne |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou long | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Couleur du raccord en métal (finition) | NA |
Spécifications | Roues sur terre | Protection de sol | Sans protection de sol | Roulement | Roulement à aiguilles inoxydable |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes inoxydables pour charge moyenne SUNK, le numéro d'article est le suivant: SUNK-150POTH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUNK-150POTH.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Spécifications détaillées de la roue
Couleur de la roue
Emplacement de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SUNK-100SWUW |
SUNK-125MC |
SUNK-125POTH |
SUNK-150SUW |
SUNK-150SW |
SUNK-150SWUW |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Catégorie de charge | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Emplacement de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.08 € | 1 | 9 jours | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [Uréthane] Uréthane blanc antibactérien | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 35 | Charge moyenne | (Noyau : acier inoxydable 304) antibactérien, haute élasticité | Blanc | - | ||
87.02 € | 1 | 9 jours | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 42 | - | (Noyau : aucun) | Bleu | - | ||
75.30 € | 1 | 10 jours | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 35 | Charge moyenne | (Âme : nylon 6) résistant aux chocs et aux acides | Jaune | Fabriqué en Allemagne | ||
79.42 € | 1 | 9 jours | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 45 | Charge moyenne | (Noyau : acier inoxydable 304) résistant aux chocs et aux acides | Vert | - | ||
76.89 € | 1 | 9 jours | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR | Résistance à l'abrasion | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 45 | Charge moyenne | Noyau : Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Noir | - | ||
94.79 € | 1 | 11 jours | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [Uréthane] Uréthane blanc antibactérien | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 45 | Charge moyenne | (Noyau : acier inoxydable 304) antibactérien, haute élasticité | Blanc | - |