Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUHJ-50-MC
Référence pièce
|
---|
SUHJ-50-MC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Excentricité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.47 € | 1 | 17 jours | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 32.5 | Résistance à l'huile | Bleu | 18 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou long | Application | Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine | Catégorie de charge | Charge lourde |
Couleur du raccord en métal (finition) | NA | Spécifications | Roues sur terre | Protection de sol | Sans protection de sol |
Roulement | Roulement à billes radial inoxydable |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette inoxydable pour charges lourdes à profil abaissé SUHJ, le numéro d'article est le suivant: SUHJ-50-MC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUHJ-50-MC.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Spécifications détaillées de la roue
Couleur de la roue
Excentricité(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SUHJ-50-YN |
SUHJ-65-MC |
SUHJ-65-YN |
SUHJ-75-MC |
SUHJ-75-YN |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Excentricité (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.67 € | 1 | 9 jours | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon 6 | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 32.5 | Noyau : Aucun | Noir | 18 | ||
98.93 € | 1 | 9 jours | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 36 | Résistance à l'huile | Bleu | 22 | ||
94.60 € | 1 | 9 jours | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon 6 | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 36 | Noyau : Aucun | Noir | 22 | ||
103.28 € | 1 | 9 jours | 108 | 485.01~750.00 | 490 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 39 | Résistance à l'huile | Bleu | 25 | ||
98.96 € | 1 | 22 jours | 108 | 485.01~750.00 | 490 | [Nylon] Nylon 6 | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 39 | Noyau : Aucun | Noir | 25 |