Unité de roulette réglable SCY (Blickle) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Unité de roulette réglable SCY (Blickle)
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· An integrated type in which movement is performed with the caster, fixing is done with the adjuster, and the bolt is used for adjustment.
· A design with excellent functionality and durability.
· An all-stainless steel construction version can also be made available (SCY-500 only)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SCY-250-YN

Référence pièce
SCY-250-YN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Catégorie de charge Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Excentricité
(mm)

89.86 €

1 9 jours 88220.01~320.00245[Nylon] Nylon 6Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile60(45)60(45)1351355032.5-(Noyau : aucun)Noir18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec pied de réglage Butée NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Application Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine Couleur du raccord en métal (finition) Chrome trivalent
Spécifications Roues sur terre Protection de sol Sans protection de sol Roulement Roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Unité de roulette réglable SCY (Blickle), le numéro d'article est le suivant: SCY-250-YN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCY-250-YN.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SCY-350-MC
SCY-350-YN
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Catégorie de charge Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Excentricité
(mm)

105.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

96320.01~485.00343[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile65(60)65(60)1551556536Charge lourdeRésistance à l'huileBleu22

103.83 €

1 9 jours 96320.01~485.00343[Nylon] Nylon 6Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile65(60)65(60)1551556536-(Noyau : aucun)Noir22

Assistance technique