Butée de rotation de roulette commutable sur support pivotant NJK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Butée de rotation de roulette commutable sur support pivotant NJK
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NJK-200SST

Référence pièce
NJK-200SST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)
Roulement

107.36 €

1 15 jours 250-220.01~320.00245[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA100(115)100(115)14014020045(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticitéBleuSans protection de sol58Roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec butée pivotante Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant
Spécifications Roues sur terre

Vous vous trouvez sur la page de Butée de rotation de roulette commutable sur support pivotant NJK, le numéro d'article est le suivant: NJK-200SST.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NJK-200SST.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NJK-130WW
NJK-150SPM
NJK-150SST
NJK-200UW
NJK-200W
NJK-200WUW
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)
Roulement

62.18 €

1 9 jours 188-80.01~140.00137[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid75(90)75(90)11211213042(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol41Roulements emmanchés à la presse

104.92 €

1 15 jours 198-35.01~80.0078Caoutchouc naturelNA75(90)75(90)11211215045(Noyau : aluminium moulé sous pression) haute élasticitéNoirSans protection de sol41Roulements à billes radiaux

73.19 €

1 9 jours 198-140.01~220.00196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA75(90)75(90)11211215045(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticitéBleuSans protection de sol41Roulements à billes radiaux

113.40 €

1 15 jours 250-220.01~320.00245[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile100(115)100(115)14014020045(Noyau : acier) résistance aux chocsVertSans protection de sol58Roulements à billes radiaux

82.12 €

1 5 jours 250-220.01~320.00245[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion100(115)100(115)14014020045(Âme : acier), haute élasticitéNoirSans protection de sol58Roulements emmanchés à la presse

88.77 €

1 9 jours 250-220.01~320.00245[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile100(115)100(115)14014020045(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticitéBlancAvec protection de sol58Roulements à billes radiaux

Assistance technique