Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NJK-130W
Référence pièce
|
---|
NJK-130W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Protection de sol | Excentricité (mm) | Roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.26 € | 1 | 5 jours | 188 | - | 140.01~220.00 | 176 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR | Résistance à l'abrasion | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (Âme : acier), haute élasticité | Noir | Sans protection de sol | 41 | Roulements emmanchés à la presse |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | Avec butée pivotante | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou long | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Couleur du raccord en métal (finition) | Placage chromé brillant |
Spécifications | Roues sur terre |
Vous vous trouvez sur la page de Butée de rotation de roulette commutable sur support pivotant NJK, le numéro d'article est le suivant: NJK-130W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NJK-130W.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés
Matériau de la roue
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Spécifications détaillées de la roue
Couleur de la roue
Protection de sol
Excentricité(mm)
Roulement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NJK-130EUW |
NJK-130WUW |
NJK-130WW |
NJK-150SPM |
NJK-150SST |
NJK-150UW |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Protection de sol | Excentricité (mm) | Roulement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.52 € | 1 |
Jour même
Stock | 188 | Prévention de l'électricité statique | 140.01~220.00 | 176 | [Uréthane] Uréthane antistatique | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Antistatique | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (Noyau : acier) résistance aux chocs | Jaune | Avec protection de sol | 41 | Roulements à billes radiaux | ||
82.00 € | 1 | 9 jours | 188 | - | 140.01~220.00 | 176 | [Uréthane] Uréthane blanc antibactérien | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (Noyau : acier) antibactérien et haute élasticité | Blanc | Avec protection de sol | 41 | Roulements à billes radiaux | ||
62.18 € | 1 | 9 jours | 188 | - | 80.01~140.00 | 137 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BR | Résistance au froid | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (Âme : acier), haute élasticité | Blanc | Avec protection de sol | 41 | Roulements emmanchés à la presse | ||
104.92 € | 1 | 15 jours | 198 | - | 35.01~80.00 | 78 | Caoutchouc naturel | NA | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Noyau : aluminium moulé sous pression) haute élasticité | Noir | Sans protection de sol | 41 | Roulements à billes radiaux | ||
73.19 € | 1 | 9 jours | 198 | - | 140.01~220.00 | 196 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevé | NA | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticité | Bleu | Sans protection de sol | 41 | Roulements à billes radiaux | ||
75.01 € | 1 | 5 jours | 198 | - | 140.01~220.00 | 196 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Noyau : acier) résistance aux chocs | Vert | Sans protection de sol | 41 | Roulements à billes radiaux |