Butée de rotation de roulette commutable sur support pivotant NJKB (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Butée de rotation de roulette commutable sur support pivotant NJKB
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NJKB-200W

Référence pièce
NJKB-200W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)
Roulement

95.28 €

1 5 jours 250-220.01~320.00245[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion100(115)100(115)14014020045(Âme : acier), haute élasticitéNoirSans protection de sol58Roulements emmanchés à la presse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Double butée Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant
Spécifications Roues sur terre

Vous vous trouvez sur la page de Butée de rotation de roulette commutable sur support pivotant NJKB, le numéro d'article est le suivant: NJKB-200W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NJKB-200W.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NJKB-130W
NJKB-130WUW
NJKB-130WW
NJKB-150SST
NJKB-200WUW
NJKB-200WW
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)
Roulement

81.12 €

1 9 jours 188-140.01~220.00176[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion75(90)75(90)11211213042(Âme : acier), haute élasticitéNoirSans protection de sol41Roulements emmanchés à la presse

91.78 €

1 9 jours 188-140.01~220.00176[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile75(90)75(90)11211213042(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticitéBlancAvec protection de sol41Roulements à billes radiaux

71.99 €

1 9 jours 188-80.01~140.00137[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid75(90)75(90)11211213042(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol41Roulements emmanchés à la presse

82.99 €

1 9 jours 198-140.01~220.00196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA75(90)75(90)11211215045(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticitéBleuSans protection de sol41Roulements emmanchés à la presse

94.76 €

1 9 jours 250-220.01~320.00245[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile100(115)100(115)14014020045(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticitéBlancAvec protection de sol58Roulements à billes radiaux

104.36 €

1 9 jours 250-140.01~220.00196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid100(115)100(115)14014020045(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol58Roulements emmanchés à la presse

Assistance technique