Roulette pivotante pour échafaud SJ (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette pivotante pour échafaud SJ
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Reinforced structures that emphasize safety (1) (2).
· Reinforced structure (1): Stronger against lateral loads thanks to a special plate.
· Reinforced structure (2): The wheel is securely locked without being damaged thanks to a specially shaped stopper plate.
· The SJ jack type includes a handle for level adjustments.
· Employs a strong and unique box style for the wheels.
· The swivel part is equipped with a smooth moving bilayer bearing.
· The WW wheel (white diene rubber) and the WUW wheel (antibacterial white urethane) are ideal for indoor use since it does not easily leave wheel marks on the floor

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WWSJ-100

Référence pièce
WWSJ-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)
Diamètre du cric
(φ mm)

70.62 €

1 9 jours 13935.01~80.0078[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid10035(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol3528

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Butée Plaque de butée Matériau du raccord Acier
Application Installations d'usine / Levage vertical Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant Spécifications Roues sur terre
Emplacement de roue Fabriqué au Japon Roulement Roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante pour échafaud SJ, le numéro d'article est le suivant: WWSJ-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WWSJ-100.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WUWSJ-150
WUWSJ-200
WUWSJ-250
WWSJ-130
WWSJ-150
WWSJ-200
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)
Diamètre du cric
(φ mm)

86.94 €

1 9 jours 196.6140.01~220.00196[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile15045(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticitéBlancAvec protection de sol4535

109.40 €

1 9 jours 247.3220.01~320.00245[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile20045(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticitéBlancAvec protection de sol5835

165.57 €

1 9 jours 300320.01~485.00323[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile25050(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticitéBlancAvec protection de sol7135

100.31 €

1 9 jours 186.680.01~140.00137[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid13042(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol4535

102.69 €

1 9 jours 196.6140.01~220.00156[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid15045(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol4535

89.86 €

1 9 jours 247.3140.01~220.00196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid20045(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol5835

Assistance technique