Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WUWSJ-130
Référence pièce
|
---|
WUWSJ-130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Protection de sol | Excentricité (mm) | Diamètre du cric (φ mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.92 € | 1 | 9 jours | 186.6 | 140.01~220.00 | 176 | [Uréthane] Uréthane blanc antibactérien | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 130 | 42 | (Noyau : acier) antibactérien et haute élasticité | Blanc | Avec protection de sol | 45 | 35 |
Loading...
Type à roulettes | Style enfichable | Butée | Plaque de butée | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Application | Installations d'usine / Levage vertical | Couleur du raccord en métal (finition) | Placage chromé brillant | Spécifications | Roues sur terre |
Emplacement de roue | Fabriqué au Japon | Roulement | Roulements à billes radiaux |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante pour échafaud SJ, le numéro d'article est le suivant: WUWSJ-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WUWSJ-130.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Spécifications détaillées de la roue
Couleur de la roue
Protection de sol
Excentricité(mm)
Diamètre du cric(φ mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WSJ-250 |
WUWSJ-100 |
WUWSJ-150 |
WUWSJ-200 |
WUWSJ-250 |
WWSJ-100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Protection de sol | Excentricité (mm) | Diamètre du cric (φ mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.09 € | 1 | 9 jours | 300 | 320.01~485.00 | 323 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR | Résistance à l'abrasion | 250 | 50 | (Âme : acier), haute élasticité | Noir | Sans protection de sol | 58 | 35 | ||
81.96 € | 1 | 9 jours | 139 | 80.01~140.00 | 98 | [Uréthane] Uréthane blanc antibactérien | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 100 | 35 | (Noyau : acier) antibactérien et haute élasticité | Blanc | Avec protection de sol | 35 | 28 | ||
86.94 € | 1 | 9 jours | 196.6 | 140.01~220.00 | 196 | [Uréthane] Uréthane blanc antibactérien | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 150 | 45 | (Noyau : acier) antibactérien et haute élasticité | Blanc | Avec protection de sol | 45 | 35 | ||
109.40 € | 1 | 9 jours | 247.3 | 220.01~320.00 | 245 | [Uréthane] Uréthane blanc antibactérien | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 200 | 45 | (Noyau : acier) antibactérien et haute élasticité | Blanc | Avec protection de sol | 58 | 35 | ||
165.57 € | 1 | 9 jours | 300 | 320.01~485.00 | 323 | [Uréthane] Uréthane blanc antibactérien | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 250 | 50 | (Noyau : acier) antibactérien et haute élasticité | Blanc | Avec protection de sol | 71 | 35 | ||
70.62 € | 1 | 9 jours | 139 | 35.01~80.00 | 78 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BR | Résistance au froid | 100 | 35 | (Âme : acier), haute élasticité | Blanc | Avec protection de sol | 35 | 28 |