Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LI-POSI-100G-FI
Référence pièce
|
---|
LI-POSI-100G-FI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications détaillées de la roue | Protection de sol | Excentricité (mm) | Roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.10 € | 1 | 13 jours | 125 | 80.01~140.00 | Double butée | 98 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc de silicone résistant à la chaleur | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à la chaleur | Trou rond | 80 | 60 | 100 | 85 | 100 | 40 | (Noyau : nylon renforcé résistant à la chaleur) haute élasticité | Avec protection de sol | 36 | NA |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Propriétés | Silencieux | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine | Couleur du raccord en métal (finition) | Placage chromé brillant | Spécifications | Roues sur terre |
Couleur de la roue | Noir | Emplacement de roue | Fabriqué en Allemagne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec roues résistant à la chaleur, série LI (Blickle), le numéro d'article est le suivant: LI-POSI-100G-FI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LI-POSI-100G-FI.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Type à trou de montage
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Spécifications détaillées de la roue
Protection de sol
Excentricité(mm)
Roulement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LI-PHN-125G |
LI-PHN-200G |
LI-PHN-81G |
LI-POSI-100G |
LI-VEHI-100R |
LI-VEHI-125R-FI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications détaillées de la roue | Protection de sol | Excentricité (mm) | Roulement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.46 € | 1 | 13 jours | 150 | 140.01~220.00 | NA | 147 | Résine phénolique spéciale | Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou rond | 80 | 60 | 100 | 85 | 125 | 40 | (Noyau : aucun) résistant à l'eau | Sans protection de sol | 40 | NA | ||
262.34 € | 1 | 13 jours | 235 | 320.01~485.00 | NA | 343 | Résine phénolique spéciale | Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou long | 105 | 75(80) | 140 | 110 | 200 | 50 | (Noyau : aucun) résistant à l'eau | Sans protection de sol | 65 | NA | ||
48.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 102 | 80.01~140.00 | NA | 98 | Résine phénolique spéciale | Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou rond | 80 | 60 | 100 | 85 | 80 | 32 | (Noyau : aucun) résistant à l'eau | Sans protection de sol | 38 | NA | |
92.19 € | 1 | 5 jours | 125 | 80.01~140.00 | NA | 98 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc de silicone résistant à la chaleur | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à la chaleur | Trou rond | 80 | 60 | 100 | 85 | 100 | 40 | (Noyau : nylon renforcé résistant à la chaleur) haute élasticité | Avec protection de sol | 36 | NA | ||
47.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 125 | 35.01~80.00 | NA | 63 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc dur résistant à la chaleur | Résistance à la chaleur | Trou rond | 80 | 60 | 100 | 85 | 100 | 30 | (Noyau : acier) | Avec protection de sol | 36 | Roulement à aiguilles | |
111.11 € | 1 | 13 jours | 150 | 80.01~140.00 | Double butée | 88 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc dur résistant à la chaleur | Résistance à la chaleur | Trou rond | 80 | 60 | 100 | 85 | 125 | 37.5 | (Noyau : acier) | Avec protection de sol | 40 | Roulement à aiguilles |