Roulettes en plastique PK

Roulettes en plastique PK
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel.
· Provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· A low noise type with little noise during traveling.
· A plastic reinforced structure is employed for the swivel part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PWPK-100
PWPK-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)

27.67 €

1 9 jours 14498Trou rond85451158010032

37.21 €

1 9 jours 177142Trou long10050(58)1379313038

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Plastique Propriétés Silencieux Plage de charge(daN) ~35.00
Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc SBR Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion
Matériau du raccord Acier Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Couleur du raccord en métal (finition) Structure renforcée en plastique
Spécifications Roues sur terre Spécifications détaillées de la roue (Noyau : plastique) haute élasticité Couleur de la roue Noir
Protection de sol Sans protection de sol Roulement Roulements à billes radiaux

Assistance technique