Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LKDG-PUA-100G
Type à roulettes | Type à visser / Plastique / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 120 | Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | NA | Charge admissible(daN) | 107 | Matériau de la roue | Uréthane |
Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | Acier | Diamètre de vis | M12 |
Diamètre de la roue(Ø) | 100 | Largeur de jante(mm) | 19X2 | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel |
Catégorie de charge | Charge légère | Couleur du raccord en métal (finition) | Gris | Spécifications | Roues sur terre |
Spécifications détaillées de la roue | (Noyau : nylon renforcé) | Couleur de la roue | Gris | Protection de sol | Avec protection de sol |
Emplacement de roue | Fabriqué en Allemagne | Excentricité(mm) | 33 | Roulement | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes doubles en plastique LKDG (Blickle), le numéro d'article est le suivant: LKDG-PUA-100G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKDG-PUA-100G.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles