Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AI 6-2G
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Caoutchouc (SBR) | D.E. de la roue(Ø) | 153 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue(mm) | 47 | Diamètre du trou(Ø) | 20 | Largeur du moyeu(mm) | 48 |
Roulement | Disponible | Âme | Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) | Détails du roulement | Roulements emmanchés à la presse |
Charge max. admissible(N) | 680 | Largeur de pneu(mm) | 47 | Type à roue | Roue simple |
Vous vous trouvez sur la page de Pneumatique AI (gris), le numéro d'article est le suivant: AI 6-2G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AI 6-2G.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles