Roulette inoxydable pour charges lourdes à profil abaissé SUHK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette inoxydable pour charges lourdes à profil abaissé SUHK
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· A sealed type stainless steel radial ball bearing is used for the wheel.
· Provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· Stainless steel 304 is used for the hardware (including the swivel part ball) and the bearing.
· The swivel part is equipped with a light moving bilayer bearing that includes a dust-proof cover.
· Turning is smooth even after withstanding loads for long periods of time.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SUHK-50-MC

Référence pièce
SUHK-50-MC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue

37.47 €

1 17 jours 78220.01~320.00294[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique552885585032.5Résistance à l'huileBleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Plancher surbaissé pour charge lourde Butée NA Matériau du raccord Acier inoxydable
Type à trou de montage Trou rond Application Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine Catégorie de charge Charge lourde
Couleur du raccord en métal (finition) NA Spécifications Roues sur terre Protection de sol Sans protection de sol
Roulement Roulement à billes radial inoxydable

Vous vous trouvez sur la page de Roulette inoxydable pour charges lourdes à profil abaissé SUHK, le numéro d'article est le suivant: SUHK-50-MC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUHK-50-MC.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SUHK-50-YN
SUHK-65-MC
SUHK-65-YN
SUHK-75-MC
SUHK-75-YN
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue

27.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

78220.01~320.00294[Nylon] Nylon 6Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile552885585032.5Noyau : AucunNoir

51.46 €

1 9 jours 96.5320.01~485.00392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile552886596536Résistance à l'huileBleu

47.17 €

1 9 jours 96.5320.01~485.00392[Nylon] Nylon 6Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile552886596536Noyau : AucunNoir

59.09 €

1 9 jours 108485.01~750.00490[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile634095727539Résistance à l'huileBleu

54.76 €

1 9 jours 108485.01~750.00490[Nylon] Nylon 6Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile634095727539Noyau : AucunNoir

Assistance technique