Accouplement rapide, AL TYPE10, bouchon PM

Accouplement rapide, AL TYPE10, bouchon PM
Lightweight design and superior operability, complete with auto open/close valve and single-touch connection. Suitable for hand-tool installation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CAL12PM

Référence pièce
CAL12PM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.98 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Fileté Mâle/femelle Bouchon
Matériau du corps principal Acier (plaqué chrome) Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Liquide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+80
Pression de service maximum(MPa) 0::1.0 Forme de connexion en T R1/4"

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement rapide, AL TYPE10, bouchon PM, le numéro d'article est le suivant: CAL12PM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CAL12PM.

Assistance technique